??
CAD model selection
Emile Maurin 94-411-50-10-3000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-41 - Profilé Aluminium 50x50 Forme B
Nomenclature
Emile Maurin 94-411-50-10-3000
REF
Référence
94-411-50-10-3000
FORME
Forme
B
L1
50 mm
L2
50 mm
L3
10 mm
L4
20.1 mm
H1
6 mm
H2
8 mm
D1
10 mm
LONGUEUR
Length
mm
Enter value for LONGUEUR
Length
mm
cm
inch
ft
IX
*
21.04 cm4
IY
*
21.04 cm4
WX
*
8.42 cm^3
WY
*
8.42 cm^3
SURFACE
*
865 mm^2
POIDS
*
2.54 kg/m
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D