Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-380-10
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-380 - Support pour doigt d'indexage - Pas fin - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 32-380-10
REF
Référence
32-380-10
PAS
Pas fin
VERSION
Alésé
D1
M10x1
D2
4.3 mm
D3
M4
L1
35 mm
L2
25 mm
L3
12 mm
H1
26 mm
H2
-0.2
11.5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D