??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-800-14-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-80 - Chaînette Laiton ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-800-14-200
REF
Référence
32-800-14-200
MATIERE
Laiton
D1
14 mm
D2
3.5 mm
D3
1.0 mm
D4
4 mm
L1
±3
200 mm
RC
Résistance au cisaillement
50 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D