Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-781-8-50
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-781 - Broche de centrage à ergots inox à anneau pivotant - Bouton inox - Corps inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-781-8-50
REF
Référence
32-781-8-50
POS
Position
ouvert
fermé
D1
-0.01
8 mm
D2
10+0.5 mm
D3
7.9 mm
D4
12 mm
D5
23 mm
L1
+0.4
50 mm
L2
8.4 mm
L3
38.0 mm
L4
2.8 mm
L5
1.0 mm
RESISTANCE
Résistance au double cisaillement
35 kN
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D