Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-053-20
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-053 - Doigt d'indexage - Inox - Sans tête - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-053-20
REF
Référence
32-053-20
POS
Position
entrée
sortie
D1
M 20x1,5 mm
D2
-0.02 / -0.04
10 mm
D4
M 8 mm
D5
25.4 mm
L2
10 mm
L3
33 mm
L4
10 mm
L5
12 mm
L6
30 mm
S1
22 mm
ELASTICITE
Début / Fin
23 / 54 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D