Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-056-12
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-056 - Doigt d'indexage - Inox - A bouton - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-056-12
REF
Référence
32-056-12
POS
Position
entrée
sortie
DIST
Distance écrou
mm
DISTX
Valeur DIST choix
0 ... 11 mm
D1
M 12x1,5 mm
D2
-0.02 / -0.04
6 mm
D3
25 mm
D4
M 6 mm
D5
16.2 mm
L1
54.5 mm
L2
6 mm
L3
20 mm
L4
6 mm
L6
17 mm
S1
14 mm
ELASTICITE
Début / Fin
5 / 11 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D