??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-063-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-063 - Doigt d'indexage - Inox - Entièrement fileté - Sans tête - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-063-12
REF
Référence
32-063-12
MAT
Matière
Inox
POS
Position
D1
M 12x1,5 mm
D2
-0.02 / -0.04
6 mm
D4
M 6 mm
L2
6 mm
L3
26 mm
L4
10 mm
ELASTICITE
Début / Fin
5 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D