??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-092-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-092 - Doigt d'indexage non fileté - Sans tête
Nomenclature
Emile Maurin 32-092-18
REF
Référence
32-092-18
POS
Position
D1
H9
18 mm
D2
-0.02/-0.04
8 mm
D4
M8 mm
L2MIN
8 mm
L3
34 mm
L4
12 mm
ED
Elasticité Début
11 N
EF
Elasticité Fin
30 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D