Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-100-10-16
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-100 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage embase et poignée - Sans poignée plastique
Nomenclature
Emile Maurin 32-100-10-16
REF
Référence
32-100-10-16
POS
Verrouillé
Déverrouillé
D1
-0.02 / -0.04
10 mm
D2
16 mm
D3
35 mm
L1
56 mm
L2
10 mm
L3
32 mm
L5
20 mm
L6
16 mm
H1
12 mm
ELASTICITE
Début / Fin
12 / 32 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D