??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-102-6-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-102 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage embase et poignée - Avec poignée plastique
Nomenclature
Emile Maurin 32-102-6-16
REF
Référence
32-102-6-16
POS
D1
-0.02 / -0.04
6 mm
D2
16 mm
D3
35 mm
L1
56 mm
L2
10 mm
L4
42 mm
L5
20 mm
L6
16 mm
H1
12 mm
ELASTICITE
Début / Fin
12 /32 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D