Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1621-20-15
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1621 - Doigt d'indexage - Bouton technopolymère - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1621-20-15
REF
Référence
32-1621-20-15
POS
Position
fermé
ouvert
D1
M20x1,5
D2
12 mm
D3
33 mm
L1
71.5 mm
L2
15 mm
L3
33 mm
L4
10 mm
S1
22 mm
ELASTICITE
Début
9.0
ELASTICITE2
Fin
32 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D