피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_62/32_625.prj},{NB=emile_maurin_32-625-81-5_0_5},{D11=5},{NDM=8.000},{KDM=10.160},{D33=18},{D44=16},{E=9.2},{L11=40.0},{L44=6.0},{L6=43.5},{SW=8},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{KM=4.000},{SWKM=13.000},{S11=2.000},{WEIGHT=0.013},{AB=5},{D2=5},{D3=16},{D4=9.2},{L1=43.5},{L2=5.0},{L3=16},{L4=9.5},{L5=13.5},{S1=8},{COUPLE=7},{E1=5},{E2=24},{REF=32-625-81-5},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-CK-ST},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D22=M8x1},{L7=9.5},{ANM=7},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{PPATH=32_625/32_625_asmtpl.prj},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=M 8 x 1},{INFOS=INFOTEXTE},{POS=0},{ECROU=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
S1
COUPLE
E1
E2
Emile Maurin 32-625-6-3
32-625-6-3
Acier
Avec écrou
M 6
3
12
6.9
32.5
3.5
12
7.0
10.0
6
2
3
12
Emile Maurin 32-625-61-3
32-625-61-3
Acier
Avec écrou
M 6 x 0,75
3
12
6.9
32.5
3.5
12
7.0
10.0
6
3
3
12
Emile Maurin 32-625-6-4
32-625-6-4
Acier
Avec écrou
M 6
4
12
6.9
33.0
4.0
12
7.0
10.0
6
2
3
12
Emile Maurin 32-625-81-4
32-625-81-4
Acier
Avec écrou
M 8 x 1
4
16
9.2
43.0
4.5
16
9.5
13.5
8
8
5
24
Emile Maurin 32-625-8-5
32-625-8-5
Acier
Avec écrou
M 8
5
16
9.2
43.5
5.0
16
9.5
13.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-625-81-5
32-625-81-5
Acier
Avec écrou
M 8 x 1
5
16
9.2
43.5
5.0
16
9.5
13.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-625-101-5
32-625-101-5
Acier
Avec écrou
M 10 x 1
5
18
11.5
46.0
5.0
16
10.0
13.5
10
22
5
24
Emile Maurin 32-625-10-6
32-625-10-6
Acier
Avec écrou
M 10
6
18
11.5
52.0
6.0
20
10.5
17.0
10
15
5
21
Emile Maurin 32-625-121-6
32-625-121-6
Acier
Avec écrou
M 12 x 1,5
6
21
13.8
55.0
6.0
20
11.0
16.5
12
38
5
21
Emile Maurin 32-625-12-8
32-625-12-8
Acier
Avec écrou
M 12
8
21
13.8
63.5
8.0
24
13.5
20.5
12
20
6
22
Emile Maurin 32-625-121-8
32-625-121-8
Acier
Avec écrou
M 12 x 1,5
8
21
13.8
63.5
8.0
24
13.5
20.5
12
20
6
22
Emile Maurin 32-625-161-8
32-625-161-8
Acier
Avec écrou
M 16 x 1,5
8
25
19.6
68.0
8.0
24
13.5
20.5
17
80
6
22
Emile Maurin 32-625-161-1...
32-625-161-10
Acier
Avec écrou
M 16 x 1,5
10
25
19.6
72.5
10.0
26
14.0
22.5
17
80
4
27
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D