Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-690-6-16
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-69 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et poignée à souder
Nomenclature
Emile Maurin 32-690-6-16
REF
Référence
32-690-6-16
MAT
Matière
Acier
VERSION
Version
Sans poignée plastique
POS
Position
Verrouillé
Déverrouillé
D1
-0.02 / -0.04
6 mm
S1
16 mm
L1
56 mm
L2
10 mm
L3
30 mm
L4
32 mm
ELASTICITE
Début / Fin
12 / 32 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D