??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-916-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-916 - Doigt d'indexage à clé avec goupille en position rentrée - A clé - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-916-8
REF
Référence
32-916-8
POS
Position
D1
-0.05
8 mm
D2
M16x1,5
D3
28 mm
D4
18 mm
D5
17 mm
D6
20 mm
L2
10 mm
L3
22 mm
L5
48 mm
L6
16 mm
ELASTICITE
Début/Fin
12/35 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D