??
CAD model selection
Emile Maurin 32-930-8-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-930 - Doigt d'indexage à tête longue - Acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-930-8-4
REF
Référence
32-930-8-4
POS
Position
D1
M8x1
D2
-0.02 / -0.04
4 mm
D3
16 mm
L1
42 mm
L2
min.
4 mm
L3
16 mm
L4
5 mm
L5
21 mm
S1
10 mm
ELASTICITE
Début/Fin
4.5/12
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D