??
CAD model selection
Emile Maurin 32-935-8-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-935 - Doigt d'indexage à tête longue - Acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-935-8-6
REF
Référence
32-935-8-6
POS
Position
ECROU
Position Ecrou
mm
Enter value for ECROU
Position Ecrou
mm
cm
inch
ft
D1
M8x1
D2
-0.02 / -0.04
4 mm
D3
16 mm
L1
42 mm
L2
min.
6 mm
L3
16 mm
L4
5 mm
L5
21 mm
S1
10 mm
ELASTICITE
4/12.5
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D