??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-970-16-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-970 - Doigt d'indexage à bouton de sécurité, verrouillage position rentrée, acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-970-16-12
REF
Référence
32-970-16-12
MATIERE
Acier
VERSION
Sans écrou
POS
Position
D1
M16x1,5
D2
8 mm
D3
28 mm
L1
62 mm
L3
26 mm
L4
8 mm
L5
21.9 mm
S1
19 mm
E1
Elasticité début
8.5 N
E2
Elasticité fin
28 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D