Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-2015-4
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-2015 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux inox - Ressort normal
Nomenclature
Emile Maurin 32-2015-4
REF
Référence
32-2015-4
POS
Position
verrouillé
déverrouillé
D1
M4
D2
1.8 mm
L1
12 mm
W1
1.5 +0.3/-0.4
S1
2.0 mm
ELASTICITE1
Début
4.5 N
ELASTICITE2
Fin
12.5 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D