??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-2231-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-223 - Poussoir à pression latérale tête biseautée verticale - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-2231-10
REF
Référence
32-2231-10
RESSORT
Ressort normal
VERS
Version
Haut
FINITION
Lisse
S1
10 mm
D1
3.3 mm
H1
+0,5
1 mm
H2
6 mm
H3
4 mm
L1
16.5 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L3
4.8 mm
L4
2.4 mm
L5
22 mm
L6
14 mm
L7
7.0 mm
L8
4.0 mm
L9
8 mm
L10
4.5 mm
R1
- mm
ELASTICITE1
8 N
ELASTICITE2
11 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D