??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-510-5-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-510 - Poussoir à pression latérale tête acier - Avec joint
Nomenclature
Emile Maurin 32-510-5-50
REF
Référence
32-510-5-50
D1
5 mm
D2
10 mm
D3
H8
10 mm
F0
Seitendruckkraft
50 N
H1
-1
11 mm
H2
6.7 mm
H3
-1
11.5 mm
H4
6 mm
H5
2.5 mm
H6
5.7 mm
H7
min.
12 mm
W1
1.6 mm
X1
1.7 mm
X2
1.3 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D