Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-515-3-40
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-515 - Poussoir à pression latérale tête acier - Sans joint
Nomenclature
Emile Maurin 32-515-3-40
REF
Référence
32-515-3-40
D1
3 mm
D2
6 mm
D3
H8
6 mm
F0
Seitendruckkraft
40 N
H1
-1
7 mm
H2
4.0 mm
H3
-1
7.0 mm
H4
4 mm
H5
1.5 mm
H6
3.5 mm
H7
min.
7 mm
W1
1 mm
X1
1 mm
X2
0.75 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D