??
CAD model selection
Emile Maurin 31-651-3/4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-65 - Contre-écrou pour indicateur de niveau d'huile, laiton ou inox 316 L
Nomenclature
Emile Maurin 31-651-3/4
REF
Référence
31-651-3/4
MATIERE
Laiton
D1
G3/4
D2
26.5 mm
L1
4 mm
S1
30 mm
L2
32.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D