??
Выбор CAD модели
Emile Maurin 41-041-47-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-04 - Aimant plat à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 41-041-47-6
REF
Référence
41-041-47-6
VERSION
Ferrite dure
D1
47 mm
TD1
Tolérance d1
+0.2/-0.1 mm
D2
M6 mm
H1
9.000 mm
TH1
Tolérance h1
+0.5/-0.2 mm
L1
8 mm
FORCE
180 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D