??
CAD model selection
Emile Maurin 41-185-22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-185 - Aimant plat alésé avec protection caoutchouc - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 41-185-22
REF
Réference
41-185-22
COULEUR
Blanc
D1
22 mm
D2
4.0 mm
D3
8.2 mm
H1
6.0 mm
H2
3.5 mm
FORCE
38 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D