Choix du modèle CAO
Emile Maurin 31-572-6
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-572 - Vis d'arrêt à contact électrique - NF
Nomenclature
Emile Maurin 31-572-6
REF
Référence
31-572-6
D1
M 6 mm
L1
21 mm
L2
max.
3 mm
L3
4.0 mm
L4
10 mm
L5
3.6 mm
R1
min.
7 mm
S1
10 mm
S2
11.5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D