??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 18-1653-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-165 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance, grade 80
Nomenclature
Emile Maurin 18-1653-16
REF
Référence
18-1653-16
CMU
3.3 T
D1
16 mm
D2
13.5 mm
D3
34 mm
L1
22 mm
L2
32 mm
L3
13 mm
L4
58 mm
L5
82 mm
L6
13 mm
H1
89 mm
H2
51 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D