Choix du modèle CAO
Emile Maurin 18-1231-20
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-123 - Anneau de levage articulé, à serrage rapide
Nomenclature
Emile Maurin 18-1231-20
REF
Référence
18-1231-20
ROT
°
CMU
1.70 T
D1
M20
D2
60 mm
L1
30.0 mm
L2
55 mm
L3
115 mm
L4
55 mm
L5
19.0 mm
H1
138 mm
H2
83 mm
H3
25 mm
S1
40 mm
POIDS
2.6 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D