??
CAD model selection
Emile Maurin 18-2375-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-237 - Crochet de levage à chape, automatique, à verrou affleurant, grade 100
Nomenclature
Emile Maurin 18-2375-20
REF
Référence
18-2375-20
CHAINE
ø
20 mm
CMU
16 t
D1
24 mm
L1
23 mm
L2
205 mm
L3
90 mm
L4
52 mm
L5
82 mm
H1
234 mm
H2
62 mm
H3
341 mm
POIDS
9.55 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D