??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-083-25-12-70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-083 - Manette indexable technopolymère à tige filetée - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 14-083-25-12-70
REF
Référence
14-083-25-12-70
COULEUR
Noir
D1
25 mm
D2
M 12
D3
33 mm
H1
53 mm
H2
12 mm
H3
65 mm
H4
25 mm
L1
100 mm
L2
70 mm
L3
114 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D