??
CAD model selection
Emile Maurin 14-153-15-8-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-153 - Manette indexable technopolymère à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 14-153-15-8-20
REF
Référence
14-153-15-8-20
D1
15 mm
D2
M8
D3
21 mm
H1
37 mm
H2
12 mm
H3
48 mm
H4
4 mm
L1
63 mm
L2
20 mm
L3
73.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D