CAD model selection
Emile Maurin 14-163-25-16
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-163 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 14-163-25-16
REF
Référence
14-163-25-16
D1
25 mm
D2
H6
M 16
D3
33 mm
H1
54 mm
H2
12 mm
H3
65 mm
H4
22 mm
H5
25 mm
L1
100 mm
L2
114 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D