CAD model selection
Emile Maurin 14-167-15-6
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-167 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 14-167-15-6
REF
Référence
14-167-15-6
DESCRIPTION
Description
MRX.63 B-M6
D1
15 mm
D2
H6
M 6
D3
23 mm
H1
37 mm
H2
8 mm
H3
43 mm
H4
16 mm
H5
17 mm
L1
63 mm
L2
73 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D