??
CAD model selection
Emile Maurin 14-401-28-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-401 - Manette indexable droite à tige filetée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-401-28-80
REF
Référence
14-401-28-80
D1
28 mm
D2
M 12 mm
D3
19.0 mm
D4
12 mm
D5
30 mm
H2
49.0 mm
H3
8.5 mm
L1
80 mm
L2
110 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D