??
CAD model selection
Emile Maurin 14-514-22-21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-51 - Manette indexable zamac à palier à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 14-514-22-21
REF
Référence
14-514-22-21
COULEUR
Rouge
D1
21.0 mm
D2
M8
D3
25 mm
H1
39.5 mm
H2
58.5 mm
H3
4 mm
L1
78 mm
L2
21 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D