??
CAD model selection
Emile Maurin 14-560-25-10-35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-56 - Manette indexable pour connecteur de tube
Nomenclature
Emile Maurin 14-560-25-10-35
REF
Référence
14-560-25-10-35
MATIERE
Zamac
D1
24
D2
M10
D3
16 mm
L1
92 mm
L2
35 mm
H1
16.0 mm
H2
60 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D