??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-650-10-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-65 - Manette à cliquet inox, à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 14-650-10-20
REF
Référence
14-650-10-20
D1
M10
D2
19 mm
H1
17.5 mm
H2
10.9 mm
H3
14 mm
H4
20 mm
L1
178 mm
L2
40 mm
L3
29.6 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D