Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-751-12-6
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-751 - Manette indexable technopolymère, à insert taraudé laiton, indémontable
Nomenclature
Emile Maurin 14-751-12-6
REF
Référence
14-751-12-6
MATIERE
Laiton
D1
12 mm
D2
M6
D3
15.5 mm
H1
29.5 mm
H2
6 mm
H3
27.0 mm
H4
18.5 mm
H5
10 mm
H6
30.5 mm
L1
44 mm
L2
52.0 mm
L3
11.0 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D