피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_75/14_755.prj},{NB=emile_maurin_14-755-12-6},{REF=14-755-12-6},{MATIERE=Inox},{D1=12},{D2=M6},{D3=15.5},{H1=29.5},{H2=6},{H3=27.0},{H4=18.5},{H5=6},{H6=30.5},{L1=44},{L2=52.0},{L3=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{D2X=6},{CODE=255106-C2},{DESCRIPTION=ERW.44-SST-M6-C2},{DIM13=18},{WEIGHT=16},{NDM=6},{R=0.925},{G=0.325},{B=0.000},{L11=34.200},{D11=4.700},{L22=9.190},{D22=1.390},{L33=2.300},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
L1
L2
L3
Emile Maurin 14-755-121-5
14-755-121-5
Inox
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
20.5
6
30.5
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-755-121-6
14-755-121-6
Inox
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
20.5
6
30.5
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-755-12-5
14-755-12-5
Inox
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
18.5
6
30.5
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-755-12-6
14-755-12-6
Inox
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
6
30.5
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-755-15-6
14-755-15-6
Inox
15
M6
19.0
37.5
8
36.5
26.5
12
40.0
63
73.5
13.5
Emile Maurin 14-755-15-8
14-755-15-8
Inox
15
M8
19.0
37.5
8
36.5
26.5
12
40.0
63
73.5
13.5
Emile Maurin 14-755-19-8
14-755-19-8
Inox
19
M8
24.5
47.0
12
42.0
30.0
13
45.5
78
90.5
16.0
Emile Maurin 14-755-19-10
14-755-19-10
Inox
19
M10
24.5
47.0
12
42.0
30.0
13
45.5
78
90.5
16.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D