??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-755-121-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-755 - Manette indexable technopolymère, à insert taraudé inox, indémontable
Nomenclature
Emile Maurin 14-755-121-5
REF
Référence
14-755-121-5
MATIERE
Inox
D1
12 mm
D2
M5
D3
15.5 mm
H1
29.5 mm
H2
6 mm
H3
27.0 mm
H4
20.5 mm
H5
6 mm
H6
30.5 mm
L1
30 mm
L2
37.5 mm
L3
9.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D