??
CAD model selection
Emile Maurin 14-802-14-6-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-80 - Manette indexable à tige filetée à embout durci bombé
Nomenclature
Emile Maurin 14-802-14-6-40
REF
Référence
14-802-14-6-40
COULEUR
Orange
D1
13.0 mm
D2
M6
D3
10.0 mm
D4
4 mm
H1
24.5 mm
H2
4.0 mm
H3
35 mm
H4
3.5 mm
L1
45 mm
L2
40 mm
L3
1.8 mm
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D