??
CAD model selection
Emile Maurin 14-830-13-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-83 - Manette indexable taraudée avec rondelle d'appui intégrée
Nomenclature
Emile Maurin 14-830-13-5
REF
Référence
14-830-13-5
COULEUR
Gris
D1
13.0 mm
D2
M5
D3
10.0 mm
D4
13 mm
H1
24.5 mm
H2
4.0 mm
H3
31 mm
H4
3.5 mm
H5
2.5 mm
H6
10 mm
L1
30 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D