??
CAD model selection
Emile Maurin 14-902-40-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-90 - Manette indexable zamac, plate, à insert taraudé ou alésé, acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 14-902-40-12
REF
Référence
14-902-40-12
MATIEREINSERT
Acier
VERSION
Taraudé
COULEUR
Gris
D1
40 mm
D2
M12
D3
23 mm
H1
42.0 mm
H2
4 mm
H3
56.0 mm
H4
4.0 mm
H5
22 mm
L1
145 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D