Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-051-100
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-051 - Manette droite alésée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-051-100
REF
Référence
14-051-100
MAT
Matière
Acier
FORM
Forme
Alésée
D2
H7
12 mm
D3
16 mm
D4
20.0 mm
D5
25 mm
H2
18.5 mm
H3
7.5 mm
L1
100 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D