Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-057-63
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-057 - Manette alésée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 14-057-63
REF
Référence
14-057-63
MAT
Matière
Inox
FORM
Forme
Alésée
L1
63 mm
L2
60 mm
D2
8 mm
D3
16 mm
D4
10 mm
D5
12.5 mm
H1
30.5 mm
H2
12.0 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D