您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_17/14_175.prj},{NB=emile_maurin_14-175-80},{REF=14-175-80},{PARTNUMBER=DIN 6337-80-B10-L},{NORMNR=DIN 6337},{D22=B10},{D2X=10},{B=14.5},{H=40},{ABS1=6.000},{ABS2=18.000},{WEIGHT=0.053},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Alésée},{L1=80},{L2=76},{D1=-},{D2=10},{D3=20},{D4=16.0},{D5=20},{D6=9},{H1=40},{H2=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
4
5
LINA
物料清单
REF
VERSION
L1
L2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H1
H2
INFOS
Emile Maurin 14-175-63
14-175-63
Alésée
63
60
-
8
16
12.5
20
8
33
12.0
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-175-80
14-175-80
Alésée
80
76
-
10
20
16.0
20
9
40
14.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-175-100
14-175-100
Alésée
100
95
-
12
25
20.0
25
11
50
18.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-175-125
14-175-125
Alésée
125
119
-
16
32
25.0
32
15
63
24.0
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-175-160
14-175-160
Alésée
160
152
-
20
40
31.0
40
18
80
30.0
INFOTEXTE
Preview - Generation
预览
下载CAD模型
生成PDF数据表
3D
尺寸标注
2D