您可通過迴響通路提交建議,或聯系線上客服。 我們將儘快優化相關功能:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方Cookie
您的瀏覽器禁止設定協力廠商Cookie。 請在瀏覽器設定中開啟該功能,或點擊下方按鈕。
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在您的浏览器中启用Cookies,以便PARTcommunity正常工作
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_17/14_176.prj},{NB=emile_maurin_14-176-80},{REF=14-176-80},{PARTNUMBER=DIN 6337-80-M10-N},{NORMNR=DIN 6337},{D1X=10},{B=14.5},{H=40},{ABS1=6.000},{ABS2=18.000},{WEIGHT=0.054},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Taraudée},{L1=80},{L2=76},{D1=M10},{D2=-},{D3=20},{D4=16.0},{D5=20},{D6=9},{H1=40},{H2=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
篩選設置
運行篩選
移除篩選條件
取消
1
2
3
4
5
莉娜
物料清單
REF
VERSION
L1
L2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H1
H2
INFOS
Emile Maurin 14-176-63
14-176-63
Taraudée
63
60
M8
-
16
12.5
20
8
33
12.0
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-176-80
14-176-80
Taraudée
80
76
M10
-
20
16.0
20
9
40
14.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-176-100
14-176-100
Taraudée
100
95
M12
-
25
20.0
25
11
50
18.5
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-176-125
14-176-125
Taraudée
125
119
M16
-
32
25.0
32
15
63
24.0
INFOTEXTE
Emile Maurin 14-176-160
14-176-160
Taraudée
160
152
M20
-
40
31.0
40
18
80
30.0
INFOTEXTE
Preview - Generation
預覽
下載CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸標注
2D