Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-290-16
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-29/31 - Manette fonte ou inox à 30°
Nomenclature
Emile Maurin 14-290-16
REF
Référence
14-290-16
VERSION
1 bras
MATIERE
Fonte
D1
16 mm
D2
M 8 mm
H1
12 mm
H2
34.0 mm
L1
56 mm
L2
7 mm
L3
12 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
VER
1 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D