Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-320-46
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-320 - Manette de commande - Technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 14-320-46
REF
Référence
14-320-46
D1
46 mm
D2
H7
12 mm
D3
22 mm
D4
31.5 mm
D5
17.0 mm
D6
25.5 mm
D7
6 mm
H1
54 mm
H2
36 mm
H3
35 mm
H4
22.0 mm
H5
10.0 mm
H6
8 mm
L1
110 mm
L2
32 mm
L3
29 mm
L4
6.5 mm
R1
17.5 mm
ALPHA
± 1
125 °
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D