??
CAD model selection
Emile Maurin 11-1121-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-112 - Poignée déportée technopolymère, avec protection
Nomenclature
Emile Maurin 11-1121-120
REF
Référence
11-1121-120
VERSION
Taraudée
L1
120 mm
L2
142 mm
L3
107 mm
L4
21 mm
L5
18 mm
L6
8 mm
H1
22 mm
H2
19.5 mm
H3
10 mm
H4
- mm
D1
M4 mm
D2
- mm
F1
3500 N
F2
2800 N
L22
3 J
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D