??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1373-172
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-137 - Poignée étrier aluminium, plate
Nomenclature
Emile Maurin 11-1373-172
REF
Référence
11-1373-172
COULEUR
Gris
L1
±0,2
172 mm
L2
183 mm
L3
11 mm
L4
33 mm
D1
M6
H1
44 mm
H2
12 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D